Messleitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9.341551E8
934155101
934156100
934156101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Steckerfunktionen

13.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzWinkel

13.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RotWinkel

13.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzGerade

13.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RotGerade

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Querschnitt des Kabels(mm²) 1 Kabellänge(cm) 100 Steckverbinder / Ausgangsmodell B. 4 mm Stecker
Steckverbinder/ Eingangsmodell A. Testsonde Kontaktmaterial Messing vernickelt Werkstoff PVC
Nennstrom(A) 16 Nennspannung(V) 1000 Artikelausführung Messleitung
lesen Kategorie CAT II

Technischer Support