Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2225875 |
2225883 |
2225891 |
2225905 |
2225913 |
2225921 |
2225948 |
2225964 |
2225972 |
2225980 |
2521539 |
2521547 |
2521555 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximale Länge (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.55 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 25 | 25 | 13 | 35 | |
22.47 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 25 | 25 | 14 | 40 | |
23.55 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 26.5 | 26.5 | 15 | 35 | |
23.55 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 26.5 | 26.5 | 16 | 30 | |
24.60 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 27 | 27 | 17 | 30 | |
23.55 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 31 | 31 | 18 | 40 | |
20.16 € | 1 | 3 Arbeitstage | 31 | 31 | 19 | 30 | ||
25.68 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 33 | 33 | 21 | 50 | |
24.60 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 33 | 33 | 22 | 55 | |
25.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 33 | 33 | 24 | 60 | |
23.55 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 24 | 24 | 10 | 40 | |
24.60 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 24 | 24 | 11 | 40 | |
23.55 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 25 | 25 | 12 | 40 |
Loading...
DIN-Norm | DIN 3124 | Abtrieb | Sechskant | Werkstoff | Chrom-Vanadium- Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Materialeigenschaften | verchromt | Artikelausführung | Bits |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximale Länge(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften