Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1649329
1973312
2320479
2320487
2320495
2327643
2329239
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abtrieb Werkstoff Schraubenschlüsselgröße
(mm)

5.79 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---

7.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---

21.40 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")Stahl19

19.27 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")Stahl13

17.01 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 6,3 mm (1/4 ")Stahl10

17.01 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 8 mm (5/16 ")Stahl10

15.96 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 6,3 mm (1/4 ")Stahl10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Adapter

Technischer Support