Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | DIN-Norm | Antrieb (Schraubendreher) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Maximale Länge (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Ratschenbits (Zoll) | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.00 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3124 | 6,3 mm (1/4 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 25 | 25 | - | 4 | 9 | |
9.00 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3120 | 6,3 mm (1/4 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 25 | 25 | - | 4.5 | 8 | |
9.00 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3124 | 6,3 mm (1/4 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 25 | 25 | - | 5 | 11 | |
9.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN 3124 | 6,3 mm (1/4 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 25 | 25 | - | 6 | 10 | |
10.05 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3124 | 6,3 mm (1/4 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 25 | 25 | - | 7 | 13 | |
30.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26.91 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | DIN 3124 | 12,5 mm (1/2 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 77 | 77 | - | 10 | 117 | |
29.05 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3124 | 12,5 mm (1/2 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 77 | 77 | - | 11 | 121 | |
26.91 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3124 | 12,5 mm (1/2 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 77 | 77 | - | 12 | 127 | |
26.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN 3124 | 12,5 mm (1/2 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 77 | 77 | - | 13 | 98 | |
30.13 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3124 | 12,5 mm (1/2 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 77 | 77 | - | 14 | 109 | |
30.13 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3124 | 12,5 mm (1/2 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 77 | 77 | - | 15 | 117 | |
31.21 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3124 | 12,5 mm (1/2 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 77 | 77 | - | 16 | 130 | |
30.13 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | DIN 3124 | 12,5 mm (1/2 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 77 | 77 | - | 17 | 132 | |
31.21 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | DIN 3124 | 12,5 mm (1/2 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 82 | 82 | - | 18 | 147 | |
29.05 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3124 | 12,5 mm (1/2 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 82 | 82 | - | 19 | 174 | |
9.52 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3124 | 6,3 mm (1/4 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 25 | 25 | - | 5.5 | 12 | |
9.52 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3120 | 6,3 mm (1/4 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 25 | 25 | 3/16" | - | 10 | |
9.52 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3120 | 6,3 mm (1/4 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 25 | 25 | 7/32" | - | 11 | |
9.52 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3120 | 6,3 mm (1/4 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 25 | 25 | 1/4" | - | 11 | |
9.52 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3120 | 6,3 mm (1/4 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 25 | 25 | 9/32" | - | 12 | |
12.73 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3124 | 10 mm (3/8 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 28 | 28 | - | 6 | 20 | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3124 | 10 mm (3/8 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 28 | 28 | - | 7 | 24 | |
12.73 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3124 | 10 mm (3/8 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 28 | 28 | - | 8 | 26 | |
12.73 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3124 | 10 mm (3/8 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 28 | 28 | - | 9 | 27 | |
10.61 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3120 | 6,3 mm (1/4 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 25 | 25 | 13/32" | - | 20 | |
26.91 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3120 | 6,3 mm (1/4 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 50 | 50 | 1/2" | - | 54 | |
21.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN 3120 | 6,3 mm (1/4 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 50 | 50 | 1/4" | - | 17 | |
22.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN 3120 | 6,3 mm (1/4 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 50 | 50 | 3/8" | - | 35 | |
22.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN 3120 | 6,3 mm (1/4 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 50 | 50 | 3/16" | - | 17 | |
21.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN 3120 | 6,3 mm (1/4 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 50 | 50 | 5/16" | - | 24 | |
26.91 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | DIN 3120 | 6,3 mm (1/4 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 50 | 50 | 7/16" | - | 43 | |
26.91 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3120 | 6,3 mm (1/4 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 50 | 50 | 7/32" | - | 19 | |
26.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN 3120 | 6,3 mm (1/4 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 50 | 50 | 9/32" | - | 24 | |
26.91 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | DIN 3120 | 6,3 mm (1/4 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 50 | 50 | 11/32" | - | 43 | |
18.09 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3124 | 10 mm (3/8 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 33 | 33 | 1" | - | 120 | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3120 | 10 mm (3/8 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 28 | 28 | 5/16" | - | 20 | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3120 | 10 mm (3/8 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 28 | 28 | 3/8" | - | 10 | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3120 | 10 mm (3/8 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 28 | 28 | 13/32" | - | 30 | |
15.96 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3120 | 10 mm (3/8 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 31 | 31 | 25/32" | - | 75 | |
15.96 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3120 | 10 mm (3/8 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 31 | 31 | 13/16" | - | 80 | |
17.01 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3120 | 10 mm (3/8 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 33 | 33 | 15/16" | - | 110 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3120 | 10 mm (3/8 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 28 | 28 | 1/4" | - | 50 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3120 | 10 mm (3/8 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 28 | 28 | 9/32" | - | 20 | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3120 | 10 mm (3/8 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 28 | 28 | 11/32" | - | 26 | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3120 | 10 mm (3/8 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 28 | 28 | 7/16" | - | 28 | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3120 | 10 mm (3/8 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 28 | 28 | 1/2" | - | 35 | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3124 | 10 mm (3/8 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 29 | 29 | 9/16" | - | 39 | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN 3120 | 10 mm (3/8 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 30 | 30 | 19/32" | - | 50 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3120 | 10 mm (3/8 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 30 | 30 | 5/8" | - | 48 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3120 | 10 mm (3/8 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 30 | 30 | 11/16" | - | 60 | |
17.01 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3120 | 10 mm (3/8 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 30 | 30 | 3/4" | - | 65 | |
15.96 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3120 | 10 mm (3/8 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 32 | 32 | 7/8" | - | 90 | |
30.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN 3124 | 12,5 mm (1/2 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 44.5 | 44.5 | - | 36 | 271 | |
21.40 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3124 | 10 mm (3/8 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 33 | 33 | - | 24 | 100 | |
21.40 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3124 | 10 mm (3/8 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 33 | 33 | - | 24 | 100 | |
34.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN 3124 | 12,5 mm (1/2 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 82 | 82 | - | 21 | 200 | |
35.52 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3124 | 12,5 mm (1/2 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 82 | 82 | - | 22 | 220 | |
36.60 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3124 | 12,5 mm (1/2 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 82 | 82 | - | 24 | 260 | |
37.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN 3124 | 12,5 mm (1/2 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 82 | 82 | - | 27 | 280 |
Loading...
Artikelausführung | Bits |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
DIN-Norm
Antrieb (Schraubendreher)
Werkstoff
Materialeigenschaften
Maximale Länge(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Ratschenbits (Zoll)
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften