Bit-Set

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1550691
1733419
1751239
1815598
1815652
1815660
1815687
1822373
2016257
2016478
2016486
2016494
2016508
2016516
2016532
2075695
2308975
2521563
2545810
2545845
2682877
2682885
2752727
2836009
2836084
6139750
6140090
6156920
6157490
6174150
6181600
6229740
6235470
6238300
6239700
6280180
6280340
6281230
6281310
6626070
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Antrieb (Schraubendreher) Funktion Werkstoff Materialeigenschaften Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gewicht
(g)

586.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6,3 mm (1/4 ") | 12,5 mm (1/2")MetrischChrom-Vanadium- Stahlgelöscht und temperiert55277425-

263.00 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage 6,3 mm (1/4 ")Metrisch--4077475700

104.88 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage ----62-1651038

142.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6,3 mm (1/4 ")MetrischChrom-Vanadium- Stahlverchromt abgeschreckt und angelassen3895160-

191.76 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 6,3 mm (1/4 ")MetrischChrom-Vanadium- Stahlverchromt abgeschreckt und angelassen38120200-

186.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6,3 mm (1/4 ")MetrischChrom-Vanadium- Stahlverchromt38120200-

349.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6,3 mm (1/4 ")MetrischChrom-Vanadium- Stahlgelöscht und temperiert42150275-

169.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6,3 mm (1/4 ")---38120200-

1,375.32 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage 6,3 mm (1/4 ") | 10 mm (3/8") | 12,5 mm (1/2 ")Metrisch--353906337600.0

575.33 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 6,3 mm (1/4 ")---35316.53901900

695.88 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")---35316.53903400

509.57 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")---35316.53904700

772.60 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")---35316.53903200

838.35 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")---35316.53906900.0

218.48 €

1 11 Arbeitstage ----35316.53901400

459.17 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10 mm (3/8 ") | 6,3 mm (1/4")MetrischChrom-Vanadium- Stahlverchromt55210320-

323.28 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")Metrisch--62-3221670

334.24 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")Metrisch--551323201700

213.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")MetrischChrom-Vanadium- Stahlverchromt abgeschreckt und angelassen55132320-

345.20 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")MetrischChrom-Vanadium- Stahlverchromt abgeschreckt und angelassen55277425-

465.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")MetrischChrom-Vanadium- Stahlverchromt abgeschreckt und angelassen55277425-

273.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")MetrischChrom-Vanadium- Stahlverchromt abgeschreckt und angelassen55132320-

575.33 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 20 mm (3/4 ")-Chrom-Vanadium- Stahl-50390472.59000.0

323.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")---603122002800

327.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")Metrisch--72316367-

437.25 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")MetrischChrom-Vanadium- Stahlverchromt abgeschreckt und angelassen55277425-

371.49 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")MetrischChrom-Vanadium- Stahlverchromt abgeschreckt und angelassen55277425-

235.60 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")MetrischChrom-Vanadium- Stahlgelöscht und temperiert55210320-

476.71 €

1 17 Arbeitstage --Chrom-Vanadium- Stahlgelöscht und temperiert----

389.03 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 6,3 mm (1/4 ")-Chrom-Vanadium- Stahlverchromt abgeschreckt und angelassen----

1,390.67 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage 25 mm-Chrom-Vanadium- Stahl-10528976532.8

290.41 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")MetrischChrom-Vanadium- Stahlverchromt abgeschreckt und angelassen----

345.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")MetrischChrom-Vanadium- Stahlverchromt abgeschreckt und angelassen55210320-

338.63 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")-------

338.63 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")MetrischChrom-Vanadium- Stahlverchromt abgeschreckt und angelassen55210320-

520.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20 mm (3/4 ")MetrischChrom-Vanadium- Stahlverchromt abgeschreckt und angelassen73203525-

503.00 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage 20 mm (3/4 ")MetrischChrom-Vanadium- Stahlverchromt abgeschreckt und angelassen73203525-

794.51 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage 20 mm (3/4 ")-Chrom-Vanadium- Stahl-8023055515200.0

893.13 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage 20 mm (3/4 ")Imperial | metrischChrom-Vanadium- Stahlverchromt abgeschreckt und angelassen80230660-

360.53 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")---62-1651830

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Bit-Set

Technischer Support