Werkstatt Torx-Schraubendreher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6-981
6-983 L
6-984 L
6-985 L
6-986 L
6-987 L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klingenlänge
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Größe (Schraubendreher)

5.55 €

1 3 Arbeitstage 65165T 6

6.49 €

1 3 Arbeitstage 75175T 8

6.49 €

1 16 Arbeitstage 75175T 9

8.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 85185T 10

8.63 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 85185T 15

8.63 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 100200T 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung der Schneide rund Abtrieb Torx Sockel Griff-ø(mm) 21
Grifflänge(mm) 100 Werkstoff Chrom-Vanadium- Stahl Materialeigenschaften verchromt | temperiert | phosphatiert
Artikelausführung Torx-Schraubendreher Einsatzbereich (Schraubendreher) Werkstatt Schraubenzieherfunktionen Mehrzweck-Werkzeuggriff

Technischer Support