Adapterstecker

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PM-45

Teilenummer
PM-45
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

40.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewicht(g) 52 Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Größe (Höhe)(mm) 26
Größe (Breite)(mm) 35 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 114 Artikelausführung Adapter
Kompatibel mit (Diagostics Zubehör) Benning | Verhalten amprobe | chauvin arnoux | FLIR | Fluke | gossen metrawatt | megger | metrel

Sie befinden sich auf der Seite für Adapterstecker, die Teilenummer ist PM-45.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PM-45.

Technischer Support