Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05005655001
Klingenlänge(mm) | 70 | Klingendicke(mm) | 0.5 | Klingenbreite(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Abtrieb | Steckplatz | Griff-ø(mm) | 23 | Grifflänge(mm) | 80 |
Werkstoff | Edelstahl | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 150 | Artikelausführung | Netz |
Spannung (maximal)(V AC) | 250 | Spannung (min.)(V AC) | 150 | Spannung (e)(V AC) | 150 - 250 |
Sie befinden sich auf der Seite für Netz, die Teilenummer ist 05005655001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05005655001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften