Klemme Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Z194A

Teilenummer
Z194A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

60.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Ein AC-Lesebereich (min.)(A) 1 Stromstärke AC (maximal)(A) 1000
Steckverbinder / Ausgangsmodell B. 4 mm Stecker Aktueller Messwert AC Maximale Frequenz(kHz) 1
Öffnungsbereich der Baugröße der Klemme(mm) 43 Ausgangssignal (maximal)(A) 1 Größe (Höhe)(mm) 220
Größe (Breite)(mm) 92 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 39 Artikelausführung Klemme Adapter
lesen Kategorie CAT III 600 V Gewicht(g) 650

Sie befinden sich auf der Seite für Klemme Adapter, die Teilenummer ist Z194A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Z194A.

Technischer Support