Drehmomentschlüssel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05075604001
05075605001
05075611001
05075620001
05075621001
05075622001
05075623001
05075624001
05075630001
05075651001
05075652001
05075653001
05075654001
05075655001
05075656001
05075670001
05075671001
05075672001
05075673001
05130110001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Torque adjustment range
(N·m)
Overall Length
(mm)
Abtrieb Graduierung
(Nm)
Drehmoment Genauigkeit
(%)

180.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2.5-252906,3 mm (1/4")0.10Vorwärts- / Rückwärtsratsche4

187.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2.5-252906,3 mm (1/4")0.10Vorwärts- / Rückwärtsratsche4

203.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20-10040510 mm (3/8")0.5Vorwärts- / Rückwärtsratsche3

192.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-5036012,5 mm (1/2")0.25Vorwärts- / Rückwärtsratsche3

203.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20-10040512,5 mm (1/2")0.5Vorwärts- / Rückwärtsratsche3

215.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40-20051012,5 mm (1/2")1Vorwärts- / Rückwärtsratsche3

248.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60-30059512,5 mm (1/2")1Vorwärts- / Rückwärtsratsche3

477.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ------

1,445.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ------

172.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2.5-25283-0.10Für Bitmengen4

182.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-50338-0.25Für Bitmengen3

194.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20-100372-0.5Für Bitmengen3

206.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40-200480-1Für Bitmengen3

235.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60-300570-1Für Bitmengen3

451.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ------

153.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ------

158.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ------

168.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ------

180.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ------

253.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2.5-252906,3 mm (1/4")0.10Vorwärts- / Rückwärtsratsche4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Drehmomentschlüssel

Technischer Support