Ratsche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05078200001
05078205001
05078210001
05078345001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Abtrieb Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Gewicht
(g)

39.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -6,3 mm (1/4")221462

42.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -10 mm (3/8")221468

46.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -12,5 mm (1/2")221478

49.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2512,5 mm (1/2")3018192

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Ratsche

Technischer Support