Multitester

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KBM-100

Teilenummer
KBM-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

141.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Leitfähigkeits-Lesebereich 20 mS (max) Anzeige (Testausrüstung) Digital pH-Messbereich -2 - 16 pH
pH-Messbereich (maximal)(pH) 16 pH-Messbereich (min.)(pH) -2 Größe (Höhe)(mm) 36
Größe (Breite)(mm) 40 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 195 Artikelausführung Multitester
Leitfähigkeitsmessbereich (min) 0 Leitfähigkeitsmessbereich (maximal)(Frau) 20 Lesemodell pH | ORP | Temperatur| Leitfähigkeit | TDS | Salzgehalt
TDS-Lesereichweite (maximal) 13 TDS-Lesebereich 0 Seiten / Minute (min) TDS-Lesereichweite (min.)(Seiten / Minute) 0
Temperatur 0 bis 90 °C. Temperatur (maximal)(°C) 90 Temperatur (min.)(°C) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Multitester, die Teilenummer ist KBM-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KBM-100.

Technischer Support