Mikrowellen-Strahlungsmessgerät

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MWT-2G

Teilenummer
MWT-2G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.36 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Anzeige (Testausrüstung) Digital Spannungsversorgung (Details) 9 V Akkupack
Größe (Höhe)(mm) 42 Größe (Breite)(mm) 60 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 160
Artikelausführung HF EM Strahlungstester Gewicht(g) 150 Anzeigenart LCD
Frequenz(MHz) 2450 Frequenzbereich(MHz) 2450 Dichte Lesebereich 0 - 9,99 mW/cm²
Dichte Lesebereich (min.)(mW/cm²) 0 Dichte - Lesebereich (maximal)(mW/cm²) 9.99 Lesemodell Strahlungsemission | Strahlungsfluss

Sie befinden sich auf der Seite für Mikrowellen-Strahlungsmessgerät, die Teilenummer ist MWT-2G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MWT-2G.

Technischer Support