Sauerstoffmessgerät

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VC-8603610
VC-8603615
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

442.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

468.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genauigkeit (Details) ± 1,5% v. MW ± 0,2 mg/l oder ± 1,5% v. MW ± 2% O2-Sättigung Automatische Temperaturkompensation Ja (eingebaut) Kalibriert auf Herstellerstandards (mit Zertifikat)
Anzeige (Testausrüstung) LCD | digital | numerisch Betriebstemperatur(°C) -20 … +50 Größe (Höhe)(mm) 108
Größe (Breite)(mm) 54 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 28 Artikelausführung DO-Meter
Gewicht(g) 240 GHS / H-Aussagen H 314: Verursacht schwere Hautverbrennungen und Augenschäden. (H 314) | H 302: schädlich beim Verschlucken (H 302) | H 290: kann Metalle angreifen. (H 290) GHS-Angaben / Kennzeichnung Reizend (GHS07) (GHS-07-IRRITANT_SY_00) | ätzend (GHS-05-CORROSIVE_SY_00)
Lesemodell O2-Staturierung Auflösung(%) 0... 200 Signifikant (Gefahrstoff) Gefahr

Technischer Support