Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Klingenlänge (mm) | Abtrieb | Grifflänge (mm) | Materialeigenschaften | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Schraubenzieherfunktionen | Gewicht (g) | Ausführung der Schneide | DIN-Norm | EN-Norm | Griff-ø (mm) | Griffmaße handhaben (mm) | Werkstoff (Details) | Standards | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.41 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5.5 mm | 223 | 125 | Sechskant | 98 | legiert| matt vernickelt | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | DIN ISO 691|DIN EN 60900 | EN 60900 | 33 | 98 x 33 | 5.5 mm | IEC 60900: 2004 · Ausgangsseite: DIN 475/2 | Werkzeugstahl | |
19.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 mm | 223 | 125 | Sechskant | 98 | legiert| matt vernickelt | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | DIN ISO 691|DIN EN 60900 | EN 60900 | 33 | 98 x 33 | 6 mm | IEC 60900: 2004 · Ausgangsseite: DIN 475/2 | Werkzeugstahl | |
20.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7 mm | 230 | 125 | Sechskant | 105 | legiert| matt vernickelt | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | DIN ISO 691|DIN EN 60900 | EN 60900 | 37 | 105 x 37 | 7 mm | IEC 60900: 2004 · Ausgangsseite: DIN 475/2 | Werkzeugstahl | |
22.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 mm | 230 | 125 | Sechskant | 105 | legiert| matt vernickelt | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | DIN ISO 691|DIN EN 60900 | EN 60900 | 37 | 105 x 37 | 8 mm | IEC 60900: 2004 · Ausgangsseite: DIN 475/2 | Werkzeugstahl | |
24.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 9 mm | 230 | 125 | Sechskant | 105 | legiert| matt vernickelt | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | DIN ISO 691|DIN EN 60900 | EN 60900 | 37 | 105 x 37 | 9 mm | IEC 60900: 2004 · Ausgangsseite: DIN 475/2 | Werkzeugstahl | |
26.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 mm | 237 | 125 | Sechskant | 112 | legiert| matt vernickelt | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | DIN ISO 691|DIN EN 60900 | EN 60900 | 40 | 112 x 40 | 10 mm | IEC 60900: 2004 · Ausgangsseite: DIN 475/2 | Werkzeugstahl | |
28.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 mm | 237 | 125 | Sechskant | 112 | legiert| matt vernickelt | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | DIN ISO 691|DIN EN 60900 | EN 60900 | 40 | 112 x 40 | 11 mm | IEC 60900: 2004 · Ausgangsseite: DIN 475/2 | Werkzeugstahl | |
32.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 mm | 237 | 125 | Sechskant | 112 | legiert| matt vernickelt | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | DIN ISO 691|DIN EN 60900 | EN 60900 | 40 | 112 x 40 | 12 mm | IEC 60900: 2004 · Ausgangsseite: DIN 475/2 | Werkzeugstahl | |
36.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 mm | 237 | 125 | Sechskant | 112 | legiert| matt vernickelt | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | DIN ISO 691|DIN EN 60900 | EN 60900 | 40 | 112 x 40 | 13 mm | IEC 60900: 2004 · Ausgangsseite: DIN 475/2 | Werkzeugstahl | |
22.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 mm | 265 | 167 | Sechskant | 98 | legiert| matt vernickelt | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | flexible Schneide | - | rund | - | - | 33 | - | - | - | Werkzeugstahl | |
22.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7 mm | 265 | 167 | Sechskant | 98 | legiert| matt vernickelt | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | flexible Schneide | - | rund | - | - | 33 | - | - | - | Werkzeugstahl | |
22.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 mm | 265 | 167 | Sechskant | 98 | legiert| matt vernickelt | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | flexible Schneide | - | rund | - | - | 33 | - | - | - | Werkzeugstahl | |
13.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3 mm | 223 | 125 | Sechskant | 98 | legiert| matt vernickelt | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | - | - | 33 | - | - | - | Werkzeugstahl | |
13.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3.5 mm | 223 | 125 | Sechskant | 98 | legiert| matt vernickelt | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | - | - | 33 | - | - | - | Werkzeugstahl | |
13.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4 mm | 223 | 125 | Sechskant | 98 | legiert| matt vernickelt | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | - | - | 33 | - | - | - | Werkzeugstahl | |
13.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4.5 mm | 223 | 125 | Sechskant | 98 | legiert| matt vernickelt | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | - | - | 33 | - | - | - | Werkzeugstahl | |
13.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5 mm | 223 | 125 | Sechskant | 98 | legiert| matt vernickelt | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | - | - | 33 | - | - | - | Werkzeugstahl | |
13.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5.5 mm | 223 | 125 | Sechskant | 98 | legiert| matt vernickelt | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | - | - | 33 | - | - | - | Werkzeugstahl | |
14.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 mm | 223 | 125 | Sechskant | 98 | legiert| matt vernickelt | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | - | - | 33 | - | - | - | Werkzeugstahl | |
15.39 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7 mm | 230 | 125 | Sechskant | 105 | legiert| matt vernickelt | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | - | - | 37 | - | - | - | Werkzeugstahl | |
19.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 mm | 230 | 125 | Sechskant | 105 | legiert| matt vernickelt | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | - | - | 37 | - | - | - | Werkzeugstahl | |
20.24 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 9 mm | 230 | 125 | Sechskant | 105 | legiert| matt vernickelt | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | - | - | 37 | - | - | - | Werkzeugstahl | |
20.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 mm | 237 | 125 | Sechskant | 112 | legiert| matt vernickelt | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | - | - | 40 | - | - | - | Werkzeugstahl | |
21.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 mm | 237 | 125 | Sechskant | 112 | legiert| matt vernickelt | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | - | - | 40 | - | - | - | Werkzeugstahl | |
25.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 mm | 237 | 125 | Sechskant | 112 | legiert| matt vernickelt | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | - | - | 40 | - | - | - | Werkzeugstahl | |
25.99 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 mm | 237 | 125 | Sechskant | 112 | legiert| matt vernickelt | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | - | - | 40 | - | - | - | Werkzeugstahl | |
27.79 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 mm | 237 | 125 | Sechskant | 112 | legiert| matt vernickelt | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | - | - | 40 | - | - | - | Werkzeugstahl | |
32.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 mm | 237 | 125 | Sechskant | 112 | legiert| matt vernickelt | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | - | - | 40 | - | - | - | Werkzeugstahl | |
10.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5 mm | 168 | 70 | Sechskant | 98 | legiert| matt vernickelt | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | - | - | 33 | - | - | - | Werkzeugstahl | |
10.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5.5 mm | 168 | 70 | Sechskant | 98 | legiert| matt vernickelt | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | - | - | 33 | - | - | - | Werkzeugstahl | |
10.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 mm | 168 | 70 | Sechskant | 98 | legiert| matt vernickelt | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | - | - | 33 | - | - | - | Werkzeugstahl | |
10.29 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7 mm | 185 | 80 | Sechskant | 105 | legiert| matt vernickelt | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | - | - | 37 | - | - | - | Werkzeugstahl | |
11.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 mm | 185 | 80 | Sechskant | 105 | legiert| matt vernickelt | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | - | - | 37 | - | - | - | Werkzeugstahl | |
12.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 mm | 202 | 80 | Sechskant | 112 | legiert| matt vernickelt | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | - | - | 40 | - | - | - | Werkzeugstahl | |
13.57 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 mm | 202 | 80 | Sechskant | 112 | legiert| matt vernickelt | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | - | - | 40 | - | - | - | Werkzeugstahl | |
13.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5 mm | 157 | 60 | Sechskant | 97 | legiert| matt vernickelt | ESD | Mehrzweck-Werkzeuggriff | 71.4 | rund | - | - | 13 | - | - | - | Werkzeugstahl | |
13.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5.5 mm | 157 | 60 | Sechskant | 97 | legiert| matt vernickelt | ESD | Mehrzweck-Werkzeuggriff | 71.4 | rund | - | - | 13 | - | - | - | Werkzeugstahl | |
9.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1.5 mm | 157 | 60 | Sechskant | 97 | legiert| matt vernickelt | Elektrotechnik und Feinmechanik | Mehrzweck-Werkzeuggriff | 18.8 | rund | - | - | 13 | - | - | - | Werkzeugstahl | |
9.73 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1.8 mm | 157 | 60 | Sechskant | 97 | legiert| matt vernickelt | Elektrotechnik und Feinmechanik | Mehrzweck-Werkzeuggriff | 18.8 | rund | - | - | 13 | - | - | - | Werkzeugstahl | |
9.73 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 2 mm | 157 | 60 | Sechskant | 97 | legiert| matt vernickelt | Elektrotechnik und Feinmechanik | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | DIN ISO 691 | - | 13 | 97 x 13 | - | DIN 475/2. | Werkzeugstahl | |
8.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 2.5 mm | 157 | 60 | Sechskant | 97 | legiert| matt vernickelt | Elektrotechnik und Feinmechanik | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | DIN ISO 691 | - | 13 | 97 x 13 | - | DIN 475/2. | Werkzeugstahl | |
8.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3 mm | 157 | 60 | Sechskant | 97 | legiert| matt vernickelt | Elektrotechnik und Feinmechanik | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | DIN ISO 691 | - | 13 | 97 x 13 | - | DIN 475/2. | Werkzeugstahl | |
8.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3.2 mm | 157 | 60 | Sechskant | 97 | legiert| matt vernickelt | Elektrotechnik und Feinmechanik | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | DIN ISO 691 | - | 13 | 97 x 13 | - | DIN 475/2. | Werkzeugstahl | |
9.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3.5 mm | 157 | 60 | Sechskant | 97 | legiert| matt vernickelt | Elektrotechnik und Feinmechanik | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | DIN ISO 691 | - | 13 | 97 x 13 | - | DIN 475/2. | Werkzeugstahl | |
9.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4 mm | 157 | 60 | Sechskant | 97 | legiert| matt vernickelt | Elektrotechnik und Feinmechanik | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | DIN ISO 691 | - | 13 | 97 x 13 | - | DIN 475/2. | Werkzeugstahl | |
9.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4.5 mm | 157 | 60 | Sechskant | 97 | legiert| matt vernickelt | Elektrotechnik und Feinmechanik | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | DIN ISO 691 | - | 13 | 97 x 13 | - | DIN 475/2. | Werkzeugstahl | |
9.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5 mm | 157 | 60 | Sechskant | 97 | legiert| matt vernickelt | Elektrotechnik und Feinmechanik | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | DIN ISO 691 | - | 13 | 97 x 13 | - | DIN 475/2. | Werkzeugstahl | |
9.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5.5 mm | 157 | 60 | Sechskant | 97 | legiert| matt vernickelt | Elektrotechnik und Feinmechanik | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | DIN ISO 691 | - | 13 | 97 x 13 | - | DIN 475/2. | Werkzeugstahl | |
8.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Artikelausführung | Sockel |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Klingenlänge(mm)
Abtrieb
Grifflänge(mm)
Materialeigenschaften
Einsatzbereich (Schraubendreher)
Schraubenzieherfunktionen
Gewicht(g)
Ausführung der Schneide
DIN-Norm
EN-Norm
Griff-ø(mm)
Griffmaße handhaben(mm)
Werkstoff (Details)
Standards
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften