Drehmomentschlüssel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05051030001
05051040001
05051461001
05073660001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung der Schneide DIN-Norm Antrieb (Werkzeuge) Materialeigenschaften Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Schraubenzieherfunktionen Gewicht
(g)
Material

63.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -----Pistolengriff--

96.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ----142Mehrzweck-Werkzeuggriff (inkl. Bit-Satz) Schnellwechselfutter--

39.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -DIN 3126|DIN ISO 11731/4" (6,35 mm)-142Mehrzweck-Werkzeuggriff | Schnellwechselfutter--

50.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Sechseckig-1/4" (6,35 mm)legiert325Mehrzweck-Werkzeuggriff317Werkzeugstahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Antrieb (Schraubendreher) 1/4" (6,3 mm) Artikelausführung Drehmomentschlüssel Einsatzbereich (Schraubendreher) Werkstatt

Technischer Support