Teilenummer
|
---|
1564425 |
1564901 |
1565065 |
1565066 |
1565067 |
1566284 |
1566599 |
1566600 |
1566601 |
1566602 |
1566890 |
1566891 |
1566892 |
1570099 |
1570100 |
1572071 |
1572147 |
1593478 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Fächer (B x H x T) | Fächer (B x H x T) (mm) | Komponentenmerkmale | Halogen frei | Deckelfarbe | Anzahl der Fächer | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Transparent (diffus) | - | 22.5 x 34 x 42 | variable Fächer | - | Transparent (diffus) | 24 | 35 | 130 | 200 | EKB-206 | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Transparent (diffus) | - | 80 x 20 x 20 | feste Fächer | - | Transparent (diffus) | 20 | 24 | 180 | 250 | 523805 | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Transparent (diffus) | 29 × 19 × 50 mm (2x) | 34 × 19 × 100 mm (2x) | 37 × 19 × 50 mm (2x) | 44 × 19 × 100 mm (1x) | - | feste Fächer | - | Transparent (diffus) | 7 | 24 | 110 | 192 | PP 07-01 | |
4.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | Transparent (diffus) | - | 24 x 24 x 45 | variable Fächer | - | Transparent (diffus) | 10 | 25 | 95 | 139 | EKB-203 | ||
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Transparent (diffus) | - | 60 x 41 x 43 | feste Fächer | - | Transparent (diffus) | 9 | 42 | 145 | 190 | E -112-1 | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Transparent (diffus) | - | 57 x 43.5 x 43.5 | feste Fächer | - | Transparent (diffus) | 18 | 43 | 192 | 278 | PP 18-01 | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Transparent (diffus) | - | 85 x 34 x 84 | feste Fächer | - | Transparent (diffus) | 2 | 35 | 86 | 173 | SG 817-02 | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Transparent (diffus) | 42 × 24 × 40 mm (6x) | 44 × 24 × 40 mm (6x) | - | feste Fächer | - | Transparent (diffus) | 12 | 25 | 124 | 184 | E-110 | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Transparent (diffus) | - | 43 x 38 x 57 | variable Fächer | - | Transparent (diffus) | 8 | 39 | 117 | 181 | EKB-210 | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Transparent (diffus) | - | 25 x 24 x 45 | variable Fächer | - | Transparent (diffus) | 18 | 25 | 140 | 170 | SG 18-011 | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Transparent (diffus) | - | 61 x 54 x 16 | feste Fächer | - | Transparent (diffus) | 15 | 23 | 209 | 285 | EKB-103 | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Transparent (diffus) | - | 180 x 160 x 41 | feste Fächer | - | Transparent (diffus) | 1 | 47 | 157 | 191 | E-112 | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Transparent (diffus) | - | 170 x 100 x 17 | feste Fächer | - | Transparent (diffus) | 1 | 26 | 110 | 176 | E-324-S | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Transparent (diffus) | 37 × 25 × 66 mm (5x) | 37 × 25 × 49 mm (5x) | - | feste Fächer | - | Transparent (diffus) | 15 | 26 | 175 | 200 | PP 15-01 | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Transparent (diffus) | - | 30 x 12 x 32 | feste Fächer | - | Transparent (diffus) | 18 | 13 | 100 | 195 | PP 18-01 | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Transparent (diffus) | - | 32 x 29 x 36 | feste Fächer | - | Transparent (diffus) | 18 | 30 | 112 | 210 | E-107 | |
3.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | Transparent (diffus) | 30 × 28 × 20 mm (2x) | 28 × 24 × 20 mm (4x) | - | variable Fächer | - | Transparent (diffus) | 6 | 20 | 63 | 84 | PP 06-01 | ||
3.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Transparent | 48 x 70 x 59 mm | - | feste Fächer | Ja | Transparent | 4 | 80 | 110 | 135 | TC-QBS-400 B203 |
Loading...
Werkstoff | Polypropylen | Artikelausführung | Kiste |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Fächer (B x H x T)
Fächer (B x H x T)(mm)
Komponentenmerkmale
Halogen frei
Deckelfarbe
Anzahl der Fächer
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften