Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
71 01 160
Härte(HRC) | 64 | Werkstoff | Chrom-Vanadium - Stahl Premium | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Bolzenschneider | Gewicht(g) | 195 | Härte (maximal) harter Draht(mm) | 3.2 |
Härte (maximal)(mm) | (Weicher / mittlerer harter / harter / Pianodraht) ⌀ 6.0/5.2/4.0/3.6 | Drahthärte Härte (maximal)(mm) | 3 | Härte (maximal) weicher Draht(mm) | 5.3 |
Härte (maximal) -Medium Draht(mm) | 4.4 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bolzenschneider, die Teilenummer ist 71 01 160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 71 01 160.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften