Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05003529001
05003590001
05003641001
05042605001
05042655001
05042665001
05042705001
05042715001
05344511001
05344512001
05344513001
05344514001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
DIN-Norm Abtrieb Antrieb (Schraubendreher) Antrieb (Werkzeuge) Werkstoff Gewicht
(g)
Standards

14.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 37DIN 3126-C 6.3|DIN 3126-E 6.3|DIN ISO 11731/4" (6,3 mm)--Chrom-Vanadium- Stahl27-

16.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 44DIN 3126-C 6.3|DIN 3126-E 6.3|DIN ISO 11733/8" (10 mm)--Chrom-Vanadium- Stahl43-

39.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50DIN 3126-C 8|DIN ISO 11731/2" (12,5 mm)--Chrom-Vanadium- Stahl95-

16.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25DIN 3126-C 6.3|DIN 3126-C 8|DIN ISO 1173-1/4" (6,3 mm)Innenvierkant nach DIN 3121-G 6.3. Abrieb: Innensechskant nach DIN 3126-D--DIN 7427-A

17.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30DIN 3126-C 6.3|DIN 3126-C 8|DIN ISO 11731/4" (6,3 mm)3/8" (10 mm)----

17.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30DIN 3126-C 6.3|DIN 3126-C 8|DIN ISO 11735/16" (8 mm)3/8" (10 mm)----

20.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35DIN 3126-C 6.3|DIN 3126-C 8|DIN 3126-E 11.2|DIN ISO 11731/4" (6,3 mm)1/2" (12,5 mm)----

20.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35DIN 3126-C 6.3|DIN 3126-C 8|DIN 3126-E 11.2|DIN ISO 11735/16" (8 mm)1/2" (12,5 mm)----

17.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30DIN 3126-C 6.3|DIN 3126-C 8|DIN ISO 11731/4" (6,3 mm)3/8" (10 mm)----

17.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30DIN 3126-C 6.3|DIN 3126-C 8|DIN ISO 11735/16" (8 mm)3/8" (10 mm)----

20.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35DIN 3126-C 6.3|DIN 3126-C 8|DIN 3126-E 11.2|DIN ISO 11731/4" (6,3 mm)1/2" (12,5 mm)----

20.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35DIN 3126-C 6.3|DIN 3126-C 8|DIN 3126-E 11.2|DIN ISO 11735/16" (8 mm)1/2" (12,5 mm)----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Adapter

Technischer Support