Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
710-10600 |
710-10601 |
710-10603 |
710-10605 |
710-10606 |
710-10607 |
710-10608 |
710-10610 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Werkstoff (Details) | Materialstärke (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (m) | Artikelausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.21 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 0.18 mm | - | 6 | Klebeband-Set | |
58.72 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | 0.18 | 20 | Klebeband-Set | |
9.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | - | 0.18 | 20 | Isolierband | ||
8.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | - | 0.18 | 20 | Isolierband | ||
8.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grün | - | 0.18 | 20 | Isolierband | ||
8.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | - | 0.18 | 20 | Isolierband | ||
8.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Braun | - | 0.18 | 20 | Isolierband | ||
11.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | 0.18 | 33 | Isolierband |
Loading...
Klebeband | Selbstklebend | elastisch | Ausbruchskraft(N/10 mm) | 35 | Trägermaterial | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Spannung(kV) | 45 | Maximale Temperatur(°C) | +105 | Temperatur(°C) | -18 |
Größe (Breite)(mm) | 19 | Serie (Klebeband) | HelaTape flex 1000+ | Modell (Herstellermodell) | HelaTape flex 1000+ |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Werkstoff (Details)
Materialstärke(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(m)
Artikelausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften