Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
710-00107
Klebeband | Flammhemmend | Allzweck | hochflexibel | Ausbruchskraft(N/10 mm) | 3.3 | Trägermaterial | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Braun | Spannung(kV) | 8 | Materialstärke(mm) | 0.15 |
Maximale Temperatur(°C) | +105 | Abmessungen Artikel (Länge)(m) | 10 | Größe (Breite)(mm) | 15 |
Artikelausführung | Isolierband | Serie (Klebeband) | HelaTape flex 15 | Temperaturbereich(°C) | bis zu +105 |
Dicke(mm) | 0.15 | Modell (Herstellermodell) | HelaTape flex 15 |
Sie befinden sich auf der Seite für HellermannTyton HelaTape flex 15 710-00107 Isolierband HelaTape flex 15, die Teilenummer ist 710-00107.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 710-00107.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften