Lötkolben mit Sicherheitsauflage einstellen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T0052918199N

Teilenummer
T0052918199N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

279.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatibel mit (Details) Weller WS 81. WD 1. WD 1M. WD 2. WD 2M. WMD 1S. WR 3M Kompatibel mit (Löten) Weller | WS 81 Lötstation| WD 1 Lötstation| WD 1M Lötstation| WD 2 Lötstation| WD 2M Lötstation| WMD 1S Lötstation| WR 3M Lötstation Maximale Leistung(W) 80
Maximale Temperatur(°C) 450 Temperatur(°C) 50 Betriebsspannung(V) 24|24
Leistung(W) 80 Artikelausführung Lötkolben Lötkolben Eigenschaften + Fach
Lötspitzenmodell Meißelförmig Lötspitzenmodell (im Lieferumfang enthalten) Meißelform LT B 2,4 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Lötkolben mit Sicherheitsauflage einstellen, die Teilenummer ist T0052918199N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T0052918199N.

Technischer Support