Teilenummer
|
---|
95 12 500 |
95 32 038 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Ausführung | Gewicht (g) | Härte (maximal) | Härte Querschnitt AWG (maximal) | Härte Durchmesser (Maximum) (mm) | Härte Querschnitt (maximal) (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | 95 12 500 | Vanadium Elektroofen Stahl | gehärtet | 500 | Kabelschneider | 95 12 500 | 1090 | Mm 27 mm. 150 mm² / AWG 5/0 | 5 | 27 | 150 | ||
238.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 95 32 038 | Werkzeugstahl | brüniert | gehärtet | 570 | Ratschenkabelschneider | 95 32 038 | 1980 | Mm 38 mm/280 mm² / MCM 550 | - | 38 | 280 |
Loading...
Materialeignung | Cu- und Al-Kabel. eine und mehrdrahtig | Geeignet für (Abisolieren) | Einfach- / Multi-Core - Aluminium und Kupfer |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Ausführung
Gewicht(g)
Härte (maximal)
Härte Querschnitt AWG (maximal)
Härte Durchmesser (Maximum)(mm)
Härte Querschnitt (maximal)(mm²)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften