Werkstatt- Drehmoment

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6002CT
6003CT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nm Graduierung
(Nm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Drehmoment (maximal)
(Nm)
Drehmoment (min.)
(Nm)
Gewicht
(g)

524.92 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 0.011701.20.1-

524.92 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage -23061429

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Antrieb (Schraubendreher) 6,3 mm (1/4 ") Artikelausführung Drehmoment Einsatzbereich (Schraubendreher) Werkstatt
Standards DIN EN ISO 6789:2003;

Technischer Support