Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1545132 |
2201429 |
2641240 |
4550-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehmoment (maximal) (Nm) | Abtrieb | Graduierung (Nm) | Größe (Höhe) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Drehmoment (min.) (Nm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197.24 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 25 | 6,3 mm (1/4 ") | 1 | 24 | 284.5 | 5 | - | |
191.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 6,3 mm (1/4 ") | 0.25 | 25.3 | 224 | 1 | - | |
257.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 200 | 12,5 mm (1/2 ") | 10 | - | 514.5 | 40 | - | |
208.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100 | 12,5 mm (1/2 ") | 5 | 33 | 394 | 20 | 900 |
Loading...
Artikelausführung | Drehmomentschlüssel | Drehmoment | Ratschen | Genauigkeit(%) | 3 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Drehmoment (maximal)(Nm)
Abtrieb
Graduierung(Nm)
Größe (Höhe)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Drehmoment (min.)(Nm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften