Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1953729 |
2881381 |
6616510 |
6616780 |
6616940 |
6628280 |
6628360 |
6629170 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Werkstoff | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Gewicht (g) | Maximale Tragfähigkeit (Gewicht) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263.00 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | 290 | 430 | 200 | Rindsleder | Stahlblech | - | - | - | 4200.0 | - | |
133.33 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 140 | 360 | 430 | 2000.0 | - | ||
437.25 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | Blau | - | - | - | - | 320 | 387 | 698 | 19100.0 | 400 | |
481.09 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | Blau | - | - | - | - | 340 | 427 | 841 | 23800.0 | 400 | |
498.63 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Blau | - | - | - | - | 320 | 387 | 998 | 24400.0 | 400 | |
389.03 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Stahl | - | - | - | Stahlplatte | 320 | 387 | 698 | 18300.0 | 150 | |
454.79 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Stahl | - | - | - | Stahlplatte | 340 | 427 | 841 | 22600.0 | 150 | |
492.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Stahl | - | - | - | Stahlplatte | 440 | 537 | 918 | 30300.0 | 150 |
Loading...
Artikelausführung | Kiste (leer) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Werkstoff
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Gewicht(g)
Maximale Tragfähigkeit (Gewicht)(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften