Abgreifklemme

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1610103
1610159
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximaler Klemm-/Spannbereich
(mm)

85.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9.5

46.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Rot | Schwarz Verbindung (Elemente) 4 mm Sockel Jack Durchmesser(mm) 4
Nennstrom(A) 10 Nennspannung(V) 1000 Artikelausführung Sicherheitsklemmensatz
lesen Kategorie CAT IV 600 V|CAT III 1000 V

Technischer Support