Testsondensatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1541636
1541649
873455
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Jack Durchmesser
(mm)
Nennstrom
(A)
Steckerfunktionen lesen Kategorie Spitzendurchmesser
(mm)

33.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -10-CAT IV 600 V|CAT III 1000 V-

36.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 410SchaufelsicherCAT III 1000 V|CAT II 1000 V4

75.19 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 41-CAT III 1000 V-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Rot | Schwarz Verbindung (Elemente) 4 mm Sockel Nennspannung(V) 1000
Artikelausführung Sicherheitsprüfsondensatz

Technischer Support