AC/DC- Klemme

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
617727
617735
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stromstärke AC (maximal)
(A)
Grundlegende Genauigkeit
(%)
Maximale Frequenz
(Hz)
Maximale Frequenz
(kHz)
Größe (Höhe)
(mm)
Ein DC-Lesebereich (maximal)
(A)
Größe (Höhe)
(U)

495.61 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 4003.5400--400209

854.65 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6002-22091000-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ein AC-Lesebereich (min.)(A) 0.5 Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Steckverbinder / Ausgangsmodell B. 4 mm Stecker
Aktueller Messwert AC/DC Öffnungsbereich der Baugröße der Klemme(mm) 30 Größe (Breite)(mm) 78
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 48 Artikelausführung Klemme Adapter lesen Kategorie CAT III 600 V
Gewicht(g) 500 Stromstärke DC (min.)(A) 0.5 Spannungsversorgung (Details)(V DC) 9

Technischer Support