Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
T0053173399 WTHA1
Luftmenge (maximal)(l/Min.) | 110 | Anzeige (digital/mechanisch / Analog) | Digital | Maximale Leistung(W) | 900 |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur(°C) | 600 | Temperatur(°C) | 50 | Betriebsspannung(V) | 230 |
Spannungsversorgung (LOV) | netzbetrieben | Größe (Höhe)(mm) | 122 | Größe (Breite)(mm) | 172 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 212 | Artikelausführung | Heißluft | Gewicht(g) | 1950.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Heißluftstation digital, die Teilenummer ist T0053173399 WTHA1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T0053173399 WTHA1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften