IR-Lötkolbenvorwärmer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T0053371699N

Teilenummer
T0053371699N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,201.37 €

1 Verfügbar 37 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximale Leistung(W) 200 Maximale Temperatur(°C) +400 Temperatur(°C) +50
Betriebsspannung(V) 230|230 Spannungsversorgung (LOV) über Netzadapter Leistung(W) 200
Größe (Höhe)(mm) 70 Größe (Breite)(mm) 193 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 193
Artikelausführung IR-Lötkolbenvorwärmer Temperaturbereich(°C) 50 bis 400 °C.

Sie befinden sich auf der Seite für IR-Lötkolbenvorwärmer, die Teilenummer ist T0053371699N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T0053371699N.

Technischer Support