Sicherheits-Messleitungs-Set

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3045631
3092521
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steckverbinder / Ausgangsmodell B. Steckverbinder/ Eingangsmodell A. Durchmesser/ Anschlussmodell
(mm)
lesen Kategorie

321.31 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Bananenheber 4 mmBananenheber 4 mm | Prüfsonde-CAT II|CAT III|CAT IV

321.31 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4 mm SteckerKlemmenform| 4 mm Stecker | Prüfsonde4CAT III 1000 V|CAT IV 600 V

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Rot | Schwarz Jack Durchmesser(mm) 4 Artikelausführung Sicherheitstestleitung et

Technischer Support