Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2435092
Farbe | Schwarz | Verbindung (Elemente) | 4 mm Steckverbinder | Jack Durchmesser(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 8 | Nennstrom (Details)(A) | 8 | Nennspannung(V) | 1000 |
Artikelausführung | Sicherheitsprüfsondensatz | lesen Kategorie | CAT III 1000 V | Temperaturbereich(°C) | 0 - 55 |
Sie befinden sich auf der Seite für Testsonden-Kit, die Teilenummer ist 2435092.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2435092.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften