Sicherheits-Abgreifklemmen-Set

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1610115

Teilenummer
1610115
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

70.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Rot | Schwarz Verbindung (Elemente) 4 mm Sockel Jack Durchmesser(mm) 4
Maximaler Klemm-/Spannbereich(mm) 6.4 Nennstrom(A) 3 Nennspannung(V) 1000
Artikelausführung Sicherheitsklemmensatz lesen Kategorie CAT IV 600 V|CAT III 1000 V

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheits-Abgreifklemmen-Set, die Teilenummer ist 1610115.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1610115.

Technischer Support