Elektrischer Tester

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P01146011

Teilenummer
P01146011
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

818.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) DIN-Norm DIN VDE 0100 Anzeigenart Digital (LCD)
IP-Schutzart IP54 Speicher ohne Stromversorgung Wiederaufladbar
Größe (Höhe)(mm) 126 Größe (Breite)(mm) 223 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 70
Artikelausführung Elektrischer Tester lesen Kategorie CAT II 300 V|CAT III 600 V Lesereichweite (VDE) Frequenz| Isolationswiderstand| Impedanz| Spannung| Strom | ohmscher Widerstand
Testprozedur Handbuch VDE-Standard 0100 Funktionen des VDE-Testers RCD/FI-Prüfung
Gewicht(g) 700

Sie befinden sich auf der Seite für Elektrischer Tester, die Teilenummer ist P01146011.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P01146011.

Technischer Support