Sonde zur Fernbedienung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P01102157

Teilenummer
P01102157
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

68.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Kompatibel mit (Diagostics Zubehör) Chauvin Arnoux Kompatibel mit Chauvin Arnoux 6133 | Chauvin Arnoux 6131
Größe (Höhe)(mm) 35 Größe (Breite)(mm) 204 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 26
Artikelausführung Sonde lesen Kategorie CAT IV 600 V

Sie befinden sich auf der Seite für Sonde zur Fernbedienung, die Teilenummer ist P01102157.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P01102157.

Technischer Support