Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Anzeige (Spannungsprüfer) | LCD | IP-Schutzart | IP54 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Höhe)(mm) | 52 | Größe (Breite)(mm) | 180 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 45 |
Artikelausführung | Multifunktionstester | lesen Kategorie | CAT III 600 V | V AC-Lesebereich | 100 bis 1000 V. |
V AC-Lesebereich (maximal)(V) | 1000 | V DC-Lesebereich | 3 bis 1000 V. | Spannung DC-Lesebereich (maximal)(V) | 1000 |
Gewicht(g) | 200 | V AC-Lesebereich (min.)(mV) | 100 | Spannung DC (min.)(mV) | 3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lesemodell (Spannung )
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften