Gerätetester

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P01145354

Teilenummer
P01145354
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,410.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf ISO-Standards DIN-Norm DIN VDE 0701-0702 Anzeigenart Digital (LCD)
Schnittstellen USB|RS232 IP-Schutzart IP20|IP40 Speicher Ja
Speicher (Raum) 100000 Stromversorgung 230 V/AC | Netz Größe (Höhe)(mm) 250
Größe (Breite)(mm) 270 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 125 Artikelausführung Messgerät testen
lesen Kategorie CAT II 300 V Lesereichweite (VDE) Ableitwiderstand Isolationswiderstand| Differenzstrom| Leckstrom | Spannung| Strom | Spannung| Leistung Testprozedur automatisiert | manuell
VDE-Standard 0701-0702 Funktionen des VDE-Testers RCD/FI-Prüfung Gewicht(g) 3000.0

Sie befinden sich auf der Seite für Gerätetester, die Teilenummer ist P01145354.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P01145354.

Technischer Support