Zweipoliger Spannungsprüfer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P01191743Z

Teilenummer
P01191743Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

98.04 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Anzeige (Spannungsprüfer) Balkendiagramm IP-Schutzart IP54
Größe (Höhe)(mm) 52 Größe (Breite)(mm) 180 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 45
Artikelausführung Zweipoliger Spannungsprüfer lesen Kategorie CAT III 600 V Lesemodell (Spannung ) Kontinuität | ohmscher Widerstand
Modell (Herstellermodell) C.A 745 N V AC-Lesebereich 12 bis 690 V. V AC-Lesebereich (min.)(V) 12
V AC-Lesebereich (maximal)(V) 690 V DC-Lesebereich 12 bis 690 V. Spannung DC-Lesebereich (maximal)(V) 690
Spannung DC (min.)(V) 12 Gewicht(g) 200

Sie befinden sich auf der Seite für Zweipoliger Spannungsprüfer, die Teilenummer ist P01191743Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P01191743Z.

Technischer Support