Prozesspumpe, Automatisch / Pneumatisch gesteuerte Ausführung, 56-PA3000 / 5000 Serie

Prozesspumpe, Automatisch / Pneumatisch gesteuerte Ausführung, 56-PA3000 / 5000 Serie
Prozesspumpen der Serie PA sind kompakte, pneumatisch betriebene Membranpumpen, welche mit den verschiedensten flüssigen Medien eingesetzt werden können. Die Membranpumpen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich: Betrieb mit integriertem Magnetventil (Saugleistung wird über Ventilfrequenz geregelt) oder mit integriertem Magnetventil mit Pulsationsdämpfung zur Minimierung von Vibrationen und Schaumbildung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

56-PA3210-F03

Teilenummer
56-PA3210-F03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

870.24 €

1 28 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial SCS14 (Rostfreier Stahl) Membranmaterial PTFE Gewindeart G
Option Keine

Sie befinden sich auf der Seite für Prozesspumpe, Automatisch / Pneumatisch gesteuerte Ausführung, 56-PA3000 / 5000 Serie, die Teilenummer ist 56-PA3210-F03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 56-PA3210-F03.

Technischer Support