Kabelbinder

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Kabelbinder

Standard-Stückpreis:
0.09
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Halterung zum fixieren von Kabelbindern.

Teilenummer
Breite(mm)

Verfeinern nach

  • 6.2
  • 10.8
  • 19
  • 27
  • Zurücksetzen
Höhe(mm)

Verfeinern nach

  • 8.1
  • 19
  • 19.6
  • 27
  • Zurücksetzen
Geeignet für Kabelbinderbreite bis(mm)

Verfeinern nach

  • 3.6
  • 4.8
  • 7.8
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
6.2
8.1
7.8
44 Arbeitstage
0.19

1279200000
Teilenummer : 1279200000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.19

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    6.2
  • Höhe(mm)
    8.1
  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis(mm)
    7.8
19
19
3.6
9 Arbeitstage
0.09

1289200000
Teilenummer : 1289200000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.09

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    19
  • Höhe(mm)
    19
  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis(mm)
    3.6
27
27
4.8
9 Arbeitstage
0.12

1289400000
Teilenummer : 1289400000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.12

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    27
  • Höhe(mm)
    27
  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis(mm)
    4.8
19
19
3.6
44 Arbeitstage
0.09

1697950000
Teilenummer : 1697950000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.09

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    19
  • Höhe(mm)
    19
  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis(mm)
    3.6
27
27
4.8
44 Arbeitstage
0.12

1697960000
Teilenummer : 1697960000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.12

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    27
  • Höhe(mm)
    27
  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis(mm)
    4.8
10.8
19.6
-
51 Arbeitstage
1.51

2554010000
Teilenummer : 2554010000
Lieferzeit 51 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.51

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    10.8
  • Höhe(mm)
    19.6
  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis(mm)
    -

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support