Bit für Schraube

Bit für Schraube

Standard-Stückpreis:
7.65
Lieferzeit:
30 Arbeitstage

Standard-Bit mit hoher Qualität und sehr gutem Leistungsvermögen. Eine gleichbleibend hohe Produktqualität wird durch prozessorgesteuerte Härteverfahren gewährleistet.

Teilenummer
Schraubsystem

Verfeinern nach

  • Kreuzschlitz
  • Pozidriv PZ
  • Zurücksetzen
Gesamtlänge(mm)

Verfeinern nach

  • 175
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
Kreuzschlitz
-
72 Arbeitstage
9.80

2433210000
Teilenummer : 2433210000
Lieferzeit 72 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 9.80

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schraubsystem
    Kreuzschlitz
  • Gesamtlänge(mm)
    -
Kreuzschlitz
-
72 Arbeitstage
9.80

2433220000
Teilenummer : 2433220000
Lieferzeit 72 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 9.80

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schraubsystem
    Kreuzschlitz
  • Gesamtlänge(mm)
    -
Pozidriv PZ
-
72 Arbeitstage
9.80

2433230000
Teilenummer : 2433230000
Lieferzeit 72 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 9.80

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schraubsystem
    Pozidriv PZ
  • Gesamtlänge(mm)
    -
Pozidriv PZ
-
72 Arbeitstage
9.80

2433240000
Teilenummer : 2433240000
Lieferzeit 72 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 9.80

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schraubsystem
    Pozidriv PZ
  • Gesamtlänge(mm)
    -
-
175
30 Arbeitstage
7.65

9918570000
Teilenummer : 9918570000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 7.65

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schraubsystem
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    175
-
175
30 Arbeitstage
7.97

9918580000
Teilenummer : 9918580000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 7.97

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schraubsystem
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    175
-
175
30 Arbeitstage
7.97

9918590000
Teilenummer : 9918590000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 7.97

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schraubsystem
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    175
Pozidriv PZ
175
30 Arbeitstage
7.65

9918600000
Teilenummer : 9918600000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 7.65

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schraubsystem
    Pozidriv PZ
  • Gesamtlänge(mm)
    175
Pozidriv PZ
175
30 Arbeitstage
7.97

9918610000
Teilenummer : 9918610000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 7.97

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schraubsystem
    Pozidriv PZ
  • Gesamtlänge(mm)
    175

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support