Schraubendreher-Bit

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Schraubendreher-Bit

Standard-Stückpreis:
10.55
Lieferzeit:
37 Arbeitstage

Standard-Bit mit hoher Qualität und sehr gutem Leistungsvermögen. Eine gleichbleibend hohe Produktqualität wird durch prozessorgesteuerte Härteverfahren gewährleistet.

Grundlegende Spezifikationen

  • Verpackung
    Sonstige
  • Mit Magnethalter
    falsch
  • Mit Bit Ratsche
    falsch
  • Mit Handgriff
    falsch
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
72 Arbeitstage
25.74

2489300000
Teilenummer : 2489300000
Lieferzeit 72 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 25.74

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verpackung
    Sonstige
  • Mit Magnethalter
    falsch
  • Mit Bit Ratsche
    falsch
  • Mit Handgriff
    falsch
72 Arbeitstage
11.74

2506040000
Teilenummer : 2506040000
Lieferzeit 72 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 11.74

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verpackung
    Sonstige
  • Mit Magnethalter
    falsch
  • Mit Bit Ratsche
    falsch
  • Mit Handgriff
    falsch
72 Arbeitstage
10.55

2506050000
Teilenummer : 2506050000
Lieferzeit 72 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 10.55

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verpackung
    Sonstige
  • Mit Magnethalter
    falsch
  • Mit Bit Ratsche
    falsch
  • Mit Handgriff
    falsch
72 Arbeitstage
10.55

2506060000
Teilenummer : 2506060000
Lieferzeit 72 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 10.55

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verpackung
    Sonstige
  • Mit Magnethalter
    falsch
  • Mit Bit Ratsche
    falsch
  • Mit Handgriff
    falsch
72 Arbeitstage
10.55

2506070000
Teilenummer : 2506070000
Lieferzeit 72 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 10.55

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verpackung
    Sonstige
  • Mit Magnethalter
    falsch
  • Mit Bit Ratsche
    falsch
  • Mit Handgriff
    falsch
72 Arbeitstage
10.55

2506080000
Teilenummer : 2506080000
Lieferzeit 72 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 10.55

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verpackung
    Sonstige
  • Mit Magnethalter
    falsch
  • Mit Bit Ratsche
    falsch
  • Mit Handgriff
    falsch
37 Arbeitstage
20.24

9202510000
Teilenummer : 9202510000
Lieferzeit 37 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 20.24

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verpackung
    Sonstige
  • Mit Magnethalter
    falsch
  • Mit Bit Ratsche
    falsch
  • Mit Handgriff
    falsch

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support