Energiespeichergerät, UPS-CAP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2320377
2320380
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Gewicht
(g)
Kapazität
(mAh)
Länge
(mm)

706.80 €

1 7 Arbeitstage 1261700100126

1,102.00 €

1 7 Arbeitstage 1502900200176

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) 24 Modell Sonstige Größenbezeichnung Wagen
Durchmesser(mm) - IEC- Anzeige - Andere Indikationen -
Kunststoffgehäuse falsch Geeignet für EX-Anwendungen falsch Umgebungstemperatur(°C) -40|60
Geeignet für Schnellladegeräte wahr Höhe einschließlich Stange(mm) 130 Akku wahr
Anzahl der Zellen 1

Technischer Support