Energiespeicher, MINI-BAT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2866569
2866572
2866666
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Breite
(mm)
Gewicht
(g)
Kapazität
(mAh)
Länge
(mm)
Höhe einschließlich Stange
(mm)

200.10 €

1 54 Arbeitstage 125217002600110130

151.10 €

2 7 Arbeitstage 1267.5900160010799

139.40 €

2 7 Arbeitstage 2467.590080010799

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Sonstige Größenbezeichnung Wagen Durchmesser(mm) -
IEC- Anzeige - Andere Indikationen Sonstige Kunststoffgehäuse falsch
Geeignet für EX-Anwendungen falsch Umgebungstemperatur(°C) 0|40 Geeignet für Schnellladegeräte wahr
Akku wahr Anzahl der Zellen 1

Technischer Support