Rundzange, UNIFOX

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1212364

Teilenummer
1212364
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.32 €

7 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Isoliert - Länge(mm) 160 Absicherung 1000 V wahr
VDE getestet falsch Länge der Backen(mm) - Kopfbreite(mm) -
Ausführung des Griffes 2 Komponenten Mit Absicherung wahr Kopfhöhe(mm) -

Sie befinden sich auf der Seite für Rundzange, UNIFOX, die Teilenummer ist 1212364.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1212364.

Technischer Support