Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1207365
Isoliert | wahr | Mit Drahtschneider | wahr | Länge(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Absicherung 1000 V | falsch | Längsschnitt | falsch | Runde Kante | falsch |
Streifenbereich AWG | -|- | Spiralschnitt | falsch | VDE getestet | falsch |
Tiefe einstellbar | falsch | Länge der Backen(mm) | - | Abisolierlänge einstellbar | wahr |
Kopfbreite(mm) | - | Streifenbereich Durchmesser(mm) | 0.5|4.2 | Streifenbereichsquerschnitt(mm²) | 4|16 |
Ausführung des Griffes | 1-Komponenten | Mit Absicherung | wahr | ESD getestet | - |
Kopfhöhe(mm) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Abisolierwerkzeug, QUICK WIREFOX, die Teilenummer ist 1207365.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1207365.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften