Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1204384 |
1204588 |
1206214 |
1207637 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Drahtschneider | Abisolierlänge einstellbar | Streifenbereich Durchmesser (mm) | Streifenbereichsquerschnitt (mm²) | Mit Absicherung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.48 € | 2 | 7 Arbeitstage | wahr | wahr | 0.5|2.9 | 0.08|6 | wahr | |||
86.48 € | 2 | 7 Arbeitstage | wahr | wahr | 0.5|2.9 | 0.08|6 | wahr | |||
87.23 € | 2 | 75 Arbeitstage | falsch | falsch | 2.9|4.2 | 6|16 | falsch | |||
122.02 € | 2 | 33 Arbeitstage | wahr | wahr | 0.5|2.9 | 0.2|6 | wahr |
Loading...
Isoliert | wahr | Länge(mm) | - | Absicherung 1000 V | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Längsschnitt | falsch | Runde Kante | falsch | Streifenbereich AWG | -|- |
Spiralschnitt | falsch | VDE getestet | falsch | Tiefe einstellbar | falsch |
Länge der Backen(mm) | - | Kopfbreite(mm) | - | Ausführung des Griffes | 1-Komponenten |
ESD getestet | - | Kopfhöhe(mm) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Drahtschneider
Abisolierlänge einstellbar
Streifenbereich Durchmesser(mm)
Streifenbereichsquerschnitt(mm²)
Mit Absicherung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften