Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3240723 |
3240725 |
3240727 |
3240766 |
3240805 |
3240812 |
3240813 |
3240816 |
3240817 |
3240818 |
3240824 |
3240825 |
3240826 |
3240827 |
3240828 |
3240829 |
3240830 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Bündeldurchmesser (mm) | Länge Gürtel / Klebeband / Krawatte (mm) | Bandverschluss | Minimale Haltekraft (N) | Breite des Bandes (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.71 € | 200 | 26 Arbeitstage | 254 | 838 | Ball-/Kugelverschluss | 890 | 4.6 | |||
2.18 € | 100 | 26 Arbeitstage | 254 | 838 | Ball-/Kugelverschluss | 1335 | 7.9 | |||
2.31 € | 100 | 26 Arbeitstage | 254 | 380 | Ball-/Kugelverschluss | 890 | 7.6 | |||
2.78 € | 100 | 26 Arbeitstage | 254 | 360 | Kunststofflippe / - Schließnase | 1335 | 4.8 | |||
2.21 € | 100 | 26 Arbeitstage | 305 | 1067 | Ball-/Kugelverschluss | 890 | 4.6 | |||
1.47 € | 200 | 26 Arbeitstage | 203 | 679 | Ball-/Kugelverschluss | 890 | 4.6 | |||
2.74 € | 100 | 26 Arbeitstage | 305 | 1067 | Ball-/Kugelverschluss | 1335 | 7.9 | |||
1.62 € | 200 | 26 Arbeitstage | 152 | 520 | Ball-/Kugelverschluss | 1335 | 7.9 | |||
1.93 € | 100 | 26 Arbeitstage | 203 | 679 | Ball-/Kugelverschluss | 1335 | 7.9 | |||
2.98 € | 100 | 26 Arbeitstage | 305 | 1067 | Ball-/Kugelverschluss | 890 | 4.6 | |||
1.63 € | 200 | 26 Arbeitstage | 152 | 520 | Ball-/Kugelverschluss | 890 | 4.6 | |||
1.99 € | 100 | 26 Arbeitstage | 203 | 679 | Ball-/Kugelverschluss | 890 | 4.6 | |||
3.49 € | 100 | 26 Arbeitstage | 305 | 1067 | Ball-/Kugelverschluss | 1335 | 7.9 | |||
1.43 € | 200 | 26 Arbeitstage | 69 | 259 | Ball-/Kugelverschluss | 1335 | 7.9 | |||
1.54 € | 200 | 26 Arbeitstage | 102 | 360 | Ball-/Kugelverschluss | 1335 | 7.9 | |||
2.07 € | 100 | 26 Arbeitstage | 152 | 520 | Ball-/Kugelverschluss | 1335 | 7.9 | |||
2.46 € | 100 | 26 Arbeitstage | 203 | 679 | Ball-/Kugelverschluss | 1335 | 7.9 |
Loading...
Farbe | Sonstige | Modell | - | Halogen | wahr |
---|---|---|---|---|---|
Textstreifen | Keine | Oberflächenschutz | Sonstige | Werkstoffgüte | - |
Werkstoff | Metall | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Art der Befestigung | Keine |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | - | Banddicke(mm) | 0.26 | Lösbarer Verschluss | falsch |
Transparent | - | MIL-Zulassung | wahr | UL-Zulassung | falsch |
UV-stabil gem. ASTM D6779 | falsch | VG-Zulassung | falsch | Montagetemperatur(°C) | -80|538 |
Reflektierend (fluoreszierend) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler Bündeldurchmesser(mm)
Länge Gürtel / Klebeband / Krawatte(mm)
Bandverschluss
Minimale Haltekraft(N)
Breite des Bandes(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften