Kabelbinder, WT-R

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3240803

Teilenummer
3240803
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.13 €

1400 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximaler Bündeldurchmesser(mm) 50 Farbe Sonstige Modell Innere Verzahnung
Halogen wahr Länge Gürtel / Klebeband / Krawatte(mm) 200 Textstreifen Keine
Oberflächenschutz Sonstige Werkstoffgüte - Werkstoff Kunststoff
Betriebstemperatur(°C) -|- Art der Befestigung Anker teilen Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 -
Banddicke(mm) 1.4 Lösbarer Verschluss falsch Transparent wahr
Bandverschluss Kunststofflippe / - Schließnase MIL-Zulassung wahr Minimale Haltekraft(N) 220
UL-Zulassung falsch UV-stabil gem. ASTM D6779 falsch VG-Zulassung falsch
Breite des Bandes(mm) 4.8 Montagetemperatur(°C) -10|60 Reflektierend (fluoreszierend) -

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelbinder, WT-R, die Teilenummer ist 3240803.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3240803.

Technischer Support